Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"827250","name":"S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC","price":"195.86","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
Numer produktu: 827250
GTIN: 4046548007633
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia,
12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz,
szerokość = 22,5 mm, UB = 110- 130 V AC.
Sztuka
Cena
€195.86
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 110 - 130 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC |
| Pobór mocy AC | 2 VA |
| Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Styki bezp.: AC przy UL | 240VAC rezyst. NO tylko boczny |
| Styki bezp.: praca pilota | B300, R300 |
| Materiał styku przekaźnika | AgCdO |
| Dane dodatk.styku przekaźnika | + 3,0 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura pracy | -15 - 55 °C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
| Materiał górnej części obudowy | PPO UL 94 V0 |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | stałe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
| Wysokość | 87 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
| Głębokość | 121 mm |
| Ciężar netto | 160 g |
| Ciężar brutto | 170 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371801 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007633 |
| Tom | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |