text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ yo2 3NO

Numer produktu: 2A000014
GTIN: 4046548090970
Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, 1 funkcja wyjściowa z 3 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi zwymuszonym prowadzeniem styków, bezzwłocznymi, 1 wejście dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 wyjściestandardowe, wyświetlacz LED

Sztuka

Cena

€165.46

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Moduł rozszerzeń przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ, 1 funkcja wyjściowa z 3 bezpiecznymi wyjściami przekaźnikowymi zwymuszonym prowadzeniem styków, bezzwłocznymi, 1 wejście dla pętli sprzężenia zwrotnego, 1 wyjściestandardowe, wyświetlacz LED

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Przeznaczenie UINT1 Versorgung des Moduls  
Źródło napięcia wewnętrznego über Kopfmodul  
Typ napięcia UINT1 DC  
Dopuszczalne obciążenia Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Kategoria AC/DC1 stand.
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Styki bezp.: AC przy UL
Styki bezp.: praca pilota B300, R300  
Praca pilota R300 do UL 24 V DC  
Materiał styku przekaźnika AgCuNi  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Izol. potencjałów wyjść przek. Tak  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -20  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-5-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między Napięcie wyj. i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 1 Bezpieczna separacja  
Położenie montażowe beliebig  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Styl zacisków steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 98  
Szerokość 17.5  
Głębokość 121  
Ciężar netto 115  
Ciężar brutto 170  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090970  
Tom 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
€13.47
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2, X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
€13.47

Akcesoria opcjonalne

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Złącza do łączenia modułów myPNOZ, opakowanie zbiorcze - 10 szt.
€34.73