Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"2A000018","name":"PNOZ yi7 lock","price":"146.32","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ yi7 lock
Numer produktu: 2A000018
GTIN: 4046548106190
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ,
złącze napięcia zasilania do wyjść półprzewodnikowych,
1 funkcja zarządzania ryglowaniem do podłączenia jednego urządzeniablokującego,
jednego bezpiecznego urządzenia monitorującego (np. czujnika postoju) i2
przycisków do obsługi urządzenia blokującego, 1 pokrętło do wyboru
trybu uruchomienia i oceny test pulsu,...
Więcej
Sztuka
Cena
€146.32
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Moduł rozszerzeń przekaźnika myPNOZ, złącze napięcia zasilania do wyjść półprzewodnikowych, 1 funkcja zarządzania ryglowaniem do podłączenia jednego urządzeniablokującego, jednego bezpiecznego urządzenia monitorującego (np. czujnika postoju) i2 przycisków do obsługi urządzenia blokującego, 1 pokrętło do wyboru trybu uruchomienia i oceny test pulsu, 1 pokrętło funkcji wyjściowej i oceny test pulsu, wyświetlacz LED
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie wyjść SC |
| Napięcie zasilania 2 (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | |
| Izolacja potencjałów U2 | Nie |
| Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie modułu |
| Źródło napięcia wewnętrznego | Przez moduł główny |
| Typ napięcia UINT1 | DC |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych |
4
4 |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Wejścia z izol. potencjałów | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
| Trwałe ład. wyj. 1biegun. |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-20
55 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-5-1 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Times
| Wejście obwodu jednoczesności | ∞ |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Wymiary szyny DIN | |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk sprężynowy
Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 98 |
| Szerokość | 17.5 |
| Głębokość | 121 |
| Ciężar netto | 88 |
| Ciężar brutto | 145 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106190 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria opcjonalne
€34.73
Akcesoria obligatoryjne
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1, X2,
X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
€13.47
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych, technologia sprężynowa, opakowaniejednostkowe = 1 szt. X1, X2,
X3, X4, 3-stykowe, do obudowy 17,5 mm.
€13.47