Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"374292","name":"PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5","price":"21.11","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
Numer produktu: 374292
GTIN: 4046548017397
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych sprężynowych, opakowaniejednostkowe = 2 szt. P5.
Sztuka
Cena
€21.11
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371691 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017397 |
| Tom | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |