text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

P3WP3P C/5A/400VAC

Numer produktu: 490193
GTIN: 4046548064292
Przetwornik mocy czynnej, urządzenie pomiarowe do mocy znamionowej ipobieranej mocy czynnej, do 3 silników/generatorów, napięcie pomiarowe 400 V AC,szerokość 90 mm, UB = 24 V DC.

Sztuka

Cena

€644.58

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 2.5  W
Wyłącznik aut.urządzenia maks. Maks. przekrój przewodu  
U meas. range analogue input 400  V
I meas. range analogue input 0 - 6  A
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy 0 - 60  °C
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 22 - 12 AWG  
Wysokość 90  mm
Szerokość 94  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 415  g
Ciężar brutto 470  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371806  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064292  
Tom 1.296  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

P3WP3P Set spring loaded terminals
P3WP3P Set spring loaded terminals 490190
Zestaw wtykowych zacisków sprężynowych, opakowanie jednostkowe = 4 szt., 2 złącza wewnętrzne 4-stykowe, 2 szt. złącza wewnętrzne 8-stykowe.
€72.49