text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

FB/F11/10 SEC.

Numer produktu: 326301
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm, skala bezwzględna, maks. 10 s/10 kΩ, ustawianie czasu za pomocąpokrętła, rodzaj ochrony IP66.

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€47.94

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Ciężar netto 20  g
Ciężar brutto 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85333100  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548017762  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27379106  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC002586  
Tom 0.344