text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PLID d1 C

Numer produktu: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, akcesoria, bezpieczna kontrola sieci dwuprzewodowej pod kątemzwarć, zwarć między stykami i przerw obwodu, sygnał impulsu testującego dla urządzenia kontrolnego PNOZ e8.1p, test ręczny ze stykiem 1N/O, test ciągły ze stykiem 1N/Z, maksymalna długość przewodu 3000 m, wersja z zaciskiem sprężynowym.

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€447.67

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PNOZ, akcesoria, bezpieczna kontrola sieci dwuprzewodowej pod kątemzwarć, zwarć między stykami i przerw obwodu, sygnał impulsu testującego dla urządzenia kontrolnego PNOZ e8.1p, test ręczny ze stykiem 1N/O, test ciągły ze stykiem 1N/Z, maksymalna długość przewodu 3000 m, wersja z zaciskiem sprężynowym.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
 
Źródło napięcia wewnętrznego Przez moduł oceny  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -30 - 70  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Maks. długość przewodu 3000  m
Materiał obudowy części dolnej PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków stałe  
Wysokość 36  mm
Szerokość 30  mm
Głębokość 12.5  mm
Ciężar netto 10  g
Ciężar brutto 28  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 34  
7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27141990  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067118  
Tom 0.248  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1