Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"407710","name":"S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC","price":"367.63","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
Numer produktu: 407710
Przekaźnik monitorowania postoju do kontroli
silników prądu stałego i trójfazowych, 2 zestyki C/O, zaciski wtykowe
śrubowe, szerokość 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
Cena
€367.63
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 - 240 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Pobór mocy AC | 5 VA |
Pobór mocy DC | 2.5 W |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Styki bezp.: AC przy UL | 240VAC rezyst. NO tylko boczny |
Styki bezp.: praca pilota | B300, R300 |
Materiał styku przekaźnika | AgCdO |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 3,0 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
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
Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | PPO UL 94 V0 |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 145 g |
Ciężar brutto | 155 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Kod EAN | 4046548017359 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371811 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001448 |
Tom | 0.301 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. P1 i
1 szt. P2.
€10.34