Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"839770","name":"S1MS 400VAC 2c/o","price":"97.59","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
S1MS 400VAC 2c/o
Numer produktu: 839770
Przekaźnik monitorujący z termistorem, jako urządzenie zabezpieczające
przed przegrzaniem silników, generatorów, itp., 2 styki pomocnicze,
2 styki przełączne, szerokość = 22,5 mm, UB = 400 V AC.
Cena
€97.59
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 400 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC |
Pobór mocy AC | 3.5 VA |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Obwód pomiarowy
Zakres wartości reakcji | 3.6 kΩ, ±10 % |
Wartość zwolnienia Rab | 1.8 kΩ, ±10 % |
Maks. rezyst. zimna Rc w 20°C | 1,5 kOhm |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Materiał styku przekaźnika | AgCdO |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 3,0 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | PPO UL 94 V0 |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | stałe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
Wysokość | 87 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 160 g |
Ciężar brutto | 170 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
Kod EAN | 4046548007206 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371810 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001446 |
Tom | 0.255 |