Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"326611","name":"FB/F11/180SEK.","price":"47.94","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
FB/F11/180SEK.
Numer produktu: 326611
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala bezwzględna, maks. 180 s/10 kΩ, ustawianie czasu za pomocąpokrętła,
rodzaj ochrony IP66.
Cena
€47.94
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
Ciężar netto | 20 g |
Ciężar brutto | 20 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85333100 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548017731 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27379106 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002586 |
Tom | 0.672 |