Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"751132","name":"PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c","price":"246.21","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
Numer produktu: 751132
PNOZsigma, 2x przekaźnikowy moduł rozszerzeń do podłączenia do PNOZ s30,
PNOZ mm0,1p i PNOZ mm0,2p, 2 oddzielne sterowniki dla każdego 3 n/o
+ 1 n/z, zaciski wtykowe sprężynowe.
Cena
€246.21
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Typ napięcia UINT1 | DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 0 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.) |
Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 100 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 265 g |
Ciężar brutto | 275 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Tlenek ołowiu |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548061451 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.396 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Złącze do połączenia jednostki bazowej PNOZsigma z modułem rozszerzeń
PNOZsigma, opakowanie jednostkowe = 10 szt.
€39.75
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€29.84