Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"190.84","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s20 24VDC 2so
Numer produktu: 750160
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa SC
1 standardowe wyjście SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciskiwtykowe śrubowe
, moduł rozszerzeń w połączeniu z
elementami ster... Więcej
Cena
€190.84
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa SC 1 standardowe wyjście SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciskiwtykowe śrubowe , moduł rozszerzeń w połączeniu z elementami sterowania bezpieczeństwem.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 95 W |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | 4 A, autom., charakterystyka B |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 0 |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III |
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
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 98 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 120 g |
Ciężar brutto | 130 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548075403 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.396 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.
€33.81
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Złącze do połączenia jednostki bazowej PNOZsigma z modułem rozszerzeń
PNOZsigma, opakowanie jednostkowe = 10 szt.
€39.75
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€29.84