Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774012","name":"PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"537.21","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Numer produktu: 774012
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z,2N/O t-d, UB = -24 V DC
(Japonia), szerokość: 112,5 mm,
zintegrowane... Więcej
Cena
€537.21
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z,2N/O t-d, UB = -24 V DC (Japonia), szerokość: 112,5 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP, bramka bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego, dwa niezależnie regulowane styki zwalniające z opóźnieniem, 12 poziomówczasów wyzwolenia 1-20 s i 0,1 - 3 s.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | -24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 6.5 W |
Wejścia
Liczba wejść | 2 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 0 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. P. |
Styki bezp.: praca pilota | C300, R300 |
Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Times
Tolerancja Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
Dokładność powtarzania | 2 % |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | PPO UL 94 V1 |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | stałe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
Wysokość | 87 mm |
Szerokość | 112.5 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 600 g |
Ciężar brutto | 615 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548012613 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 1.263 |