Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773867","name":"PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m","price":"112.09","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
Numer produktu: 773867
GTIN: 4046548025439
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe
złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Baumüller.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni za...
Więcej
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€112.09
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Baumüller. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 15-pinowe złącze męskie D-Sub |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Przyłącze typu 2 | 15-pinowe złącze żeńskie D-Sub |
| Kształt przyłącza typu 2 | proste |
| Przyłącze typu 3 | 8-pinowe złącze męskie RJ45 |
| Kształt przyłącza typu 3 | proste |
| Śruby mocujące | UNC 4-40 |
| Materiał obudowy łącznika 3 | PBT |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Materiał powierzchni styku 2 | Au |
| Materiał powierzchni styku 3 | Au |
| Materiał pinów | Stop miedzi |
| Materiał gniazd | Stop miedzi |
| Długość przewodu | 2.5 |
| Tolerancja długości kabla K1 | +/- 0,15 m |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Zielony podobny do RAL6018 |
| Kolor obudowy | Czarny RAL 9005 |
| Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
| Promień gięcia (układanie) K1 | 8 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
6
6 |
| Przekrój przewodu |
0.14
0.14 |
| Przekrój kabla średni K1 | 26 |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Liczba przewodów | 8 |
| Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
| Zatwierdzenia złącza 2 | UL94 V-0 |
| Zatwierdzenia złącza 3 | UL94 V-0 |
| Materiał obudowy | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Wysokość | 38 |
| Szerokość | 40.8 |
| Głębokość | 16 |
| Ciężar netto | 120 |
| Ciężar brutto | 156 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27060313 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548025439 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |