{"id":"8178002","name":"PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC","price":"3956.11","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
PMCprotego D.03/A0G/0/0/2/208-480VAC
Numer produktu: 8178002
GTIN: 4046548110180
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A;
Imax (2s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A;
Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA.
Integral brake resistor. Further hardware options: Expansion card
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Expansion card PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore wi...
Więcej
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A;
Imax (2s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A;
Power consumption in S1 mode: 2.2 kVA.
Integral brake resistor. Further hardware options: Expansion card
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, Expansion card PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
Na liście UL
CE
UKCA
EAC (Europa i Azja)
TÜV
|
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Cel zakresu faz |
Zasilanie główne
|
| Napięcie zasilania (V) |
208 - 480
V |
| Napięcie zasilania z fazami |
3x 208…3x 480 V
|
| Typ zakr. napięcia zasilania |
AC
|
| Typ napięcia zasilania U1 |
AC
|
| Przeznaczenie U2 |
Zasilanie
|
| Napięcie zasilania 2 (V) |
24
V |
| Typ napięcia zasilania U2 |
DC
|
| Tolerancja U2 z hamulcem |
+15%
|
| Tolerancja U2 bez hamulca |
+15%
|
Sekcja zasilania
| Maks. częstot. załączania o/p |
30/h
|
| Cont. outp. curr. at 3x208 V |
5
A |
| Cont outp. curr. at 3x230 V |
4
A |
| Cont. out. current at 3x400 V |
3
A |
| Cont outp. curr. at 3x480 V |
3
A |
| Peak current for 2 s |
9
A |
| Peak current for 5 s |
6
A |
| Pulse frequ. inverted rectif. |
8
kHz |
| Zakres V obwodu pośredniego |
900 V DC
|
STO-ENABLE
CPU
| PMCexpansion firmware |
2 = EtherCAT
|
Wejście resolwera
| Typ złącza resolvera |
9-stykowe złącze wew. D-Sub
|
Wejście Enkoder SinCos, enkoder inkrementalny
| Typ złącza enkoder/przyrost.pl |
15-stykowe złącze wew. D-Sub
|
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych |
2
|
| Typ wejść analogowych |
Napięcie
|
| Zakres sygn. wej. analogowych |
-10 - 10 V
|
| Rozdzielczość wejść analog. |
16
Bit |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych |
4 - 6
|
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 |
-3 – +5 VDC
|
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 |
24 V DC
|
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. |
tak
|
Wyjścia półprzewodnikowe (standard)
| Liczba wyjść pomocniczych |
2
|
| Izol. galw. n/bezp. SC O |
Tak
|
Interfejs Ethernet
| Typ złącza ETHERNET int. |
RJ45
|
Interfejs CANopen
Interfejs szeregowy
Interfejsy komunikacyjne
| Typ złącza RS RS232 i/f |
9-stykowe złącze zew. D-Sub
|
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia |
DIN EN 60721-3-3
|
| Klasa temperatury otoczenia |
1K4
|
| Klasa temperatury otoczenia |
3K3
|
| Temperatura pracy |
0 - 40
°C |
| Obniżenie temp. otoczenia |
40 - 55 °C
|
| Spadek mocy |
2,5%/K
|
| Norma temp. przechowywania |
DIN EN 60721-3-1
|
| Zmiana temp. przechowywania |
20 K/h
|
| Norma przydatności klimat. |
DIN EN 60721-3-3
|
| Klasa wilgotności |
1K3
|
| Klasa wilgotności |
RH 85%
|
| Dozwolona kondensacja? |
Niedozwolone
|
| Dop.wys.pracy n.p.m. |
1000 m
|
| Dop.wys.pracy dla 1,5% obn. |
1000 - 2500 m n.p.m.
|
| Spadek mocy na 100 m |
1,5%/100 m
|
| EMC wg standardu... |
EN 61800-3
|
| Drgania wg normy... |
EN 60721-3-3
|
| Typ chłodzenia |
Wbudowany wentylator
|
| Emisja hałasu |
43 dB (A)
|
| Stop.ochrony |
EN 60529
|
| Rodzaj ochrony miejsca montażu |
|
| Stopień ochrony obudowy |
IP20
|
| Rodzaj ochrony zacisków |
|
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe |
pionowo
|
| Materiał obudowy |
Stal cynkowana
|
| Wysokość |
345
mm |
| Szerokość |
70
mm |
| Głębokość |
243
mm |
| Ciężar netto |
4600
g |
| Ciężar brutto |
5700
g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dane handlowe
| Wersja ECLASS |
ECLASS-13
|
| Funkcja odniesienia ECLASS |
27023201
|
| Wersja ETIM |
ETIM-9.0
|
| Grupa odniesienia ETIM |
EG000017
|
| Funkcja odniesienia ETIM |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548110180
|
| Tom |
0
dm3 |
| Typ numeru taryfy celnej |
TARIC
|
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
|
| Ilość na jednostkę opakowania |
1
|