text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PITreader sticker ye 5 service

Numer produktu: 402349
GTIN: 4046548105360
Naklejka transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 (serwisowy) Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne

Sztuka

Cena

€19.43

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Zasada działania czujników Transponder  
 
Temperatura pracy -25 - 50  °C
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Stopień ochrony obudowy IP68  
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy PVC  
Głębokość 0.8  mm
Ciężar netto 1  g
Ciężar brutto 2  g
Zasilanie energią transpondera Pasywny (bez baterii)  
Częstotliwość pracy 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27280402  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105360  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1