text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PITreader key ye g bl

Numer produktu: 402260BL
GTIN: 4046548106145
Ogólny klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, dowolnie konfigurowane uprawnienia Kolor: niebieski Materiał: Tworzywo sztuczne

Sztuka

Cena

€38.80

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Zasada działania czujników Transponder  
 
Temperatura pracy -30 - 70  °C
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Stopień ochrony obudowy IP65  
IP67  
Położenie montażowe dowolne  
Wysokość 15.1  mm
Szerokość 42  mm
Głębokość 8  mm
Ciężar netto 8  g
Ciężar brutto 10  g
Zasilanie energią transpondera Pasywny (bez baterii)  
Częstotliwość pracy 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27280402  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002996  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548106145  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1