Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402265","name":"PITreader key ye 5","price":"37.67","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PITreader key ye 5
Numer produktu: 402265
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sztuczne
Cena
€37.67
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Zasada działania czujników | Transponder |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-30
70 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15g |
Stopień ochrony obudowy |
|
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Wysokość | 15.1 |
Szerokość | 42 |
Głębokość | 8 |
Ciężar netto | 8 |
Ciężar brutto | 10 |
Transpondera
Zasilanie energią transpondera | passiv (batterielos) |
Częstotliwość pracy | 13,56 MHz |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Kod EAN | 4046548094091 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27280402 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002996 |
Tom | 0 |