Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402334","name":"PITreader card ye 4","price":"26.5","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PITreader card ye 4
Numer produktu: 402334
GTIN: 4046548105223
Karta transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card,
uprawnienia dla trybu pracy 1, 2 i 3
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sztuczne
Sztuka
Cena
€26.50
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
| Zasada działania czujników | Transponder |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 - 50 °C |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Stopień ochrony obudowy | IP68 |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy | PVC |
| Wysokość | 85.6 mm |
| Szerokość | 54 mm |
| Głębokość | 0.8 mm |
| Ciężar netto | 6 g |
| Ciężar brutto | 7 g |
Transpondera
| Zasilanie energią transpondera | Pasywny (bez baterii) |
| Częstotliwość pracy | 13,56 MHz |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27280402 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105223 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |