Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402251","name":"PITmode fusion","price":"614.17","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PITmode fusion
Numer produktu: 402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Uwierzytelnianie i funkcjonalnie bezpieczny
system wyboru trybu pracy w zestawie. Zawartość: Jednostka bazowaPITreader [402255],
PIT m4SEU [402250], adapter klucza PITreader h [402308], zestaw złączy
[402306]. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz tryb specjalny OM5.
Interfejs Key ID do przesyłania numeru ID klucza z transponderem.
Sztuka
Cena
€614.17
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PITmode fusion. Uwierzytelnianie i funkcjonalnie bezpieczny system wyboru trybu pracy w zestawie. Zawartość: Jednostka bazowaPITreader [402255], PIT m4SEU [402250], adapter klucza PITreader h [402308], zestaw złączy [402306]. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz tryb specjalny OM5. Interfejs Key ID do przesyłania numeru ID klucza z transponderem.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 230 |
| Ciężar brutto | 440 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371243 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548095715 |
| Tom | 6.337 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |