Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402250","name":"PIT m4SEU","price":"298.07","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT m4SEU
Numer produktu: 402250
GTIN: 4046548088915
Jednostka kontrolna PITmode. Bezpieczne urządzenie kontrolne
do wyboru trybu pracy. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz
tryb specjalny OM5. Interfejs Key ID do przesyłania numeru
ID klucza transpondera. Wymagane akcesoria: Jednostka
bazowa PITreader [402255] lub jednostka bazowa PITreader S [402256],adapter
klucza PITreader. Akcesoria opcjonalne: Zest...
Więcej
Sztuka
Cena
€298.07
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Jednostka kontrolna PITmode. Bezpieczne urządzenie kontrolne do wyboru trybu pracy. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz tryb specjalny OM5. Interfejs Key ID do przesyłania numeru ID klucza transpondera. Wymagane akcesoria: Jednostka bazowa PITreader [402255] lub jednostka bazowa PITreader S [402256],adapter klucza PITreader. Akcesoria opcjonalne: Zestaw złączy [402306], PIT oe 4S [402311].
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Typ zasilania dla U1 | SELV/PELV |
| Wyłącznik aut. urządzenia U1 | 4 A, Autom. 24 VDC, char. B/C |
Wejścia
| Liczba wejść bezpiecznych | 4 |
| Liczba wejść standardowych | 3 |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
| Wejście z izol. galwaniczną | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Izolacja galwan. wyjść S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-20
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Times
| Przyciski czasowe OM1... OM4 | 50 ms ... 5 s |
| Przycisk czasowy OM1 serwis | 5 s... 10 s |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Wymiary szyny DIN |
35 x 15 EN 50022
35 x 7,5 EN 50022 |
| Maks. długość przewodu | 1000 |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Zaciski sprężynowe |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Wysokość | 90.5 |
| Szerokość | 90 |
| Głębokość | 25 |
| Ciężar netto | 83 |
| Ciężar brutto | 92 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371243 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548088915 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PITreader
402255
Jednostka bazowa PITreader. System uwierzytelniania RFID Zawartość:
Jednostka bazowa, złącze [402307]. Wymagane akcesoria: Adapter kluczaPITreader.
€323.14
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Zestaw złącz do urządzenia do bezpiecznego wyboru trybu pracy: PIT m4SEU
[402250]. Obejmuje 1 x 4-pinową, 1 x 5-pinową, 1 x 8-pinową
i 1 x 12-pinową listwę połączeniową w wersji sprężynowej, prosty wylotkablowy.
€22.05