text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT m4SEU terminal set spring load

Numer produktu: 402306
Zestaw złącz do urządzenia do bezpiecznego wyboru trybu pracy: PIT m4SEU [402250]. Obejmuje 1 x 4-pinową, 1 x 5-pinową, 1 x 8-pinową i 1 x 12-pinową listwę połączeniową w wersji sprężynowej, prosty wy...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€20.79

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Zestaw złącz do urządzenia do bezpiecznego wyboru trybu pracy: PIT m4SEU [402250]. Obejmuje 1 x 4-pinową, 1 x 5-pinową, 1 x 8-pinową i 1 x 12-pinową listwę połączeniową w wersji sprężynowej, prosty wylotkablowy.

Potwierdzenie CE  
 
Temperatura pracy -20 - 60  °C
Ciężar netto 26  g
Ciężar brutto 28  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 46211501  
Kod EAN 4046548093575  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27379213  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Tom 0.113