text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT m3 key2hq mode service

Numer produktu: 402295
GTIN: 4046548084542
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla trybu serwisowego OM1/2/3/4.

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€40.96

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla trybu serwisowego OM1/2/3/4.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Kodowanie transpondera 0x1111 (PILZ)  
 
Temperatura pracy -20 - 60  °C
Wysokość 5  mm
Szerokość 29.8  mm
Głębokość 57.3  mm
Ciężar netto 20  g
Ciężar brutto 24  g
Zasilanie energią transpondera Pasywny (bez baterii)  
Częstotliwość pracy 125 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371292  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084542  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1