Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402294","name":"PIT m3 key2hq mode 4","price":"42.19","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT m3 key2hq mode 4
Numer produktu: 402294
GTIN: 4046548084535
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego
przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z
metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla OM1/2/3/4.
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€42.19
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Kodowanie transpondera | 0x1111 (PILZ) |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -20 - 60 °C |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 5 mm |
| Szerokość | 29.8 mm |
| Głębokość | 57.3 mm |
| Ciężar netto | 20 g |
| Ciężar brutto | 24 g |
Transpondera
| Zasilanie energią transpondera | Pasywny (bez baterii) |
| Częstotliwość pracy | 125 kHz |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371292 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548084535 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |