text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT m3 key2 mode 1

Numer produktu: 402281
GTIN: 4046548084559
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego, zezwolenie dla OM1.

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€24.49

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Kodowanie transpondera 0x1111 (PILZ)  
 
Temperatura pracy -20 - 60  °C
Wysokość 8.6  mm
Szerokość 35  mm
Głębokość 60.2  mm
Ciężar netto 9  g
Ciężar brutto 10  g
Zasilanie energią transpondera Pasywny (bez baterii)  
Częstotliwość pracy 125 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371292  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002024  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548084559  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1