Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PIT m3.3p machine tools pictogram
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
€276.42
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i bezpiecznej instalacji 3 trybów pracy za pomocą bezdotykowego, wybieralnego klucza. 4 tryby pracy od OM1 i OM2 oraz tryb specjalny OM5. Wyświetlanie autoryzacji za pomocą diod LED,interfejs Key ID do przesyłania numeru Key ID klucza transpondera. Przyciski z cyframi i piktogramami do obsługi obrabiarek. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC TÜV |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Kodowanie transpondera | 0x1111 (PILZ) |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Liczba wejść | 3 |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
| Wejście z izol. galwaniczną | Nie |
| Izolacja galwan. wyjść S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
| Przydatność klimatyczna do... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura pracy |
-20
60 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 60947-5-1 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
| Przyciski czasowe OM1... OM4 | 50 ms ... 5 s |
| Przycisk czasowy OM1 serwis | 5 s... 10 s |
| Położenie montażowe | dowolne |
| Maks. długość przewodu | 1000 |
| Materiał obudowy części dolnej | ST + 10µ Zn |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS |
| Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy, wtykowy
Zaciski sprężynowe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 28 - 16 AWG |
| Wysokość | 55 |
| Szerokość | 98 |
| Głębokość | 43 |
| Ciężar netto | 140 |
| Ciężar brutto | 260 |
| Zasilanie energią transpondera | Pasywny (bez baterii) |
| Częstotliwość pracy | 125 kHz |
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371243 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548078411 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria uruchomieniowe
Akcesoria obligatoryjne