Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402303","name":"PIT m3.2p screw terminal set angled","price":"15.23","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT m3.2p screw terminal set angled
Numer produktu: 402303
GTIN: 4046548077834
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracyPITm3.2p.
Obejmuje 1 x 5-pinową i 1 x 13-pinową listwę połączeniową
w wersji sprężynowej. Kątowy wylot kablowy 90°.
Sztuka
Cena
€15.23
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371292 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548077834 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |