text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT m3.2p machine tools pictogram

Numer produktu: 402231
GTIN: 4046548077810
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i bezpiecznej instalacji 5 trybów pracy za pomocą bezdotykowego,wybieralnego klucza . 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz tryb specjalny OM5. Wyświetlanie autoryzacji za pomocą diod LED, interfejs Key ID do przesyłania numeru Key ID klucza transpondera. Przyciski z cyframi i piktogramami ...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€373.18

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i bezpiecznej instalacji 5 trybów pracy za pomocą bezdotykowego,wybieralnego klucza . 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz tryb specjalny OM5. Wyświetlanie autoryzacji za pomocą diod LED, interfejs Key ID do przesyłania numeru Key ID klucza transpondera. Przyciski z cyframi i piktogramami do obsługi obrabiarek. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
FCC  
IC  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Kodowanie transpondera 0x1111 (PILZ)  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Liczba wejść 3  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 – +5 VDC  
Napięcie DC na wejściu 24 V DC  
Wejście z izol. galwaniczną Nie  
Izolacja galwan. wyjść S/C O Nie  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Przydatność klimatyczna do... DIN IEC 60068-2-3  
Temperatura pracy -20  
60  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 95% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60664-1  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Przyciski czasowe OM1... OM4 50 ms ... 5 s  
Przycisk czasowy OM1 serwis 5 s... 10 s  
Położenie montażowe dowolne  
Maks. długość przewodu 1000  
Materiał obudowy części dolnej ST + 10µ Zn  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy, wtykowy  
Zaciski sprężynowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 28 - 16 AWG  
Wysokość 55  
Szerokość 98  
Głębokość 43  
Ciężar netto 140  
Ciężar brutto 260  
Zasilanie energią transpondera Pasywny (bez baterii)  
Częstotliwość pracy 125 kHz  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371243  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077810  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria uruchomieniowe

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
€27.10
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
€27.91
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
€27.10
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
€32.76
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego, zezwolenie dla OM1.
€24.49
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego, zezwolenie dla OM1/2.
€24.49
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego, zezwolenie dla OM1/2/3.
€24.49
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego, zezwolenie dla OM1/2/3/4.
€24.49
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego, zezwolenie dla trybu serwisowego OM1/2/3/4.
€24.49
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla OM1.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla OM1/2.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla OM1/2/3.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla OM1/2/3/4.
€42.19
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
Klucz transpondera PITmode do elektronicznego przełącznika wyboru trybu pracy PIT m3.xp, materiał: Aktuator z tworzywasztucznego z metalową ramką, chromowany, zezwolenie dla trybu serwisowego OM1/2/3/4.
€42.19

Akcesoria obligatoryjne

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracyPITm3.2p. Obejmuje 1 x 5-pinową i 1 x 12-pinową listwę połączeniową w wersji sprężynowej. Prosty wylot kablowy.
€15.23
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracyPITm3.2p. Obejmuje 1 x 5-pinową i 1 x 13-pinową listwę połączeniową w wersji sprężynowej. Kątowy wylot kablowy 90°.
€15.23
PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracyPITm3.2p. Obejmuje 1 x 5-pinową i 1 x 13-pinową listwę połączeniową w wersji sprężynowej. Prosty wylot kablowy.
€15.23