text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT Windows Logon Licence 1

Numer produktu: 402356
GTIN: 
PIT Windows Logon licence for 1 activation

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie -  
 
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371292  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002024  
 

Akcesoria opcjonalne

PITreader
PITreader 402255
Jednostka bazowa PITreader. System uwierzytelniania RFID Zawartość: Jednostka bazowa, złącze [402307]. Wymagane akcesoria: Adapter kluczaPITreader.
€313.73
PITreader S base unit
PITreader S base unit 402256
Jednostka bazowa PITreader S. System uwierzytelniania RFID z rozszerzonym zakresem funkcji. Zawartość: Jednostka bazowa, złącze[402307]. Wymagane akcesoria: Adapter klucza PITreader.
€349.37
PITreader card unit
PITreader card unit 402320
Czytnik kart PITreader. System uwierzytelniania RFID do kart, naklejek/kluczy. Zawartość: Jednostka bazowa, złącze [402307], adapter do kart PITreader.
€387.60
PITreader S card unit
PITreader S card unit 402321
Czytnik kart PITreader S. System uwierzytelniania RFID do kart, naklejek/kluczy rozszerzonym zakresem funkcji Zawartość: Jednostka bazowa, złącze [402307], adapter do kart PITreader.
€423.30
PIT gb RLLE y up ETH
PIT gb RLLE y up ETH G1000020
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kluczem PITreader Key, połączenie od góry, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielona, niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta
€491.43
PIT gb RLLE y down ETH
PIT gb RLLE y down ETH G1000021
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kluczem PITreader Key, połączenie od dołu, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielony,niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta
€491.43
PIT gb QLLE y up ETH
PIT gb QLLE y up ETH G1000041
PITgatebox z kartą PITreader Card (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kartą PITreaderCard, połączenie od góry, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielona, niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta
€491.43
PIT gb QLLE y down ETH
PIT gb QLLE y down ETH G1000042
PITgatebox z kartą PITreader Card (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kartą PITreaderCard, połączenie od dołu, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielona, niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta
€491.43