Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"401100","name":"PIT js2","price":"466.07","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT js2
Numer produktu: 401100
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons,
connection via 10-pin coiled cable with open end.
Cena
€466.07
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Automonitorowanie | nein |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Przycisk
Liczba przycisków | 3 |
Wyjścia przekaźnikowe
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-10
55 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Długość przewodu | 5 |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Przekrój przewodu | 0.14 |
Materiał obudowy | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Wysokość | 341 |
Szerokość | 75 |
Głębokość | 60 |
Ciężar netto | 837 |
Ciężar brutto | 951 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Kod EAN | 4046548024463 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |