text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT gb ALLE y

Numer produktu: G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP ze stykiemsygnałowym (2 NC, 1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1przełącznikiem kluczykowym 1x 90° (1 NO), 12-pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Sztuka

Cena

€217.63

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP ze stykiemsygnałowym (2 NC, 1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1przełącznikiem kluczykowym 1x 90° (1 NO), 12-pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Potwierdzenie CE  
UKCA  
UL/cUL  
EAC (Europa i Azja)  
Automonitorowanie nie  
Oświetlenie LED  
Kolor lampy biały  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 12  W
Min. prąd stykowy 1  mA
Liczba styków N / C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Rodzaj zwolnienia wył. awar. Zwalniany przez obrót  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP Au  
Mat.kontr.sygn. E-STOP Au  
Liczba przycisków 2  
Liczba przycisków N / O 2  
Poj. czuj. p/b EN 60947-5-1  
Materiał styku przycisku Ag  
Liczba kluczy przełącznikowych 1  
Number of key switch N/O 1  
Poj. czujn. przeł.kluczyk. EN 60947-5-1  
Materiał styku przeł.kluczyk. Ag  
Temperatura pracy -20  °C
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Typ obudowy UL typ 1  
Położenie montażowe dowolne  
Typ połączenia M12 ,12-stykowy zew.  
Materiał obudowy Zn  
Wysokość 293  mm
Szerokość 40  mm
Głębokość 40  mm
Ciężar netto 800  g
Ciężar brutto 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371228  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001028  
GTIN 4046548111897  
Tom 0  dm3
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria opcjonalne

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
€8.74
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
Zaślepki modułu PITgatebox, IP65 (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
€6.08
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
Klucz do dokręcania nakrętki pierścieniowej modułu PITgatebox
€4.56
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona uruchomienia wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona włączenia wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe, ikona odblokowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona żądania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona zerowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€123.11