Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"G1000021","name":"PIT gb RLLE y down ETH","price":"511.09","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT gb RLLE y down ETH
Numer produktu: G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1
NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kluczem PITreader Key,
połączenie od dołu, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe
złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielony,niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta
Sztuka
Cena
€511.09
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PITgatebox z kluczem PITreader Key (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kluczem PITreader Key, połączenie od dołu, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielony,niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA UL/cUL FCC IC EAC (Europa i Azja) |
| Automonitorowanie | nie |
| Oświetlenie | LED |
| Kolor lampy | biały |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Typ zasilania dla U1 | SELV/PELV |
| Pobór mocy DC | 3.5 W |
| Min. prąd stykowy | 1 mA |
Wyłącznik awaryjny
| Liczba styków N / C | 2 |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Rodzaj zwolnienia wył. awar. | Zwalniany przez obrót |
| Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
| Materiał styku E-STOP | Au |
Przycisk
| Liczba przycisków | 2 |
| Liczba przycisków N / O | 2 |
| Poj. czuj. p/b | EN 60947-5-1 |
| Materiał styku przycisku | Ag |
PITreader
| Zasada działania czujnika PITr | Transponder |
| Zasilanie energią transpondera | Pasywny (bez baterii) |
| Częstotliwość pracy PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
| Izolacja galwan. wyjść S/C O | Nie |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
| Poziom sygn. na wejściu dla 1 | 15 – 30 VDC |
| Wejście z izol. galwaniczną | Nie |
Interfejs Ethernet
| Adres IP Ethernet ust. fabr. | 192.168.0.12 |
| Typ złącza ETHERNET int. | M12x1, 4-stykowe, kodowanie D |
| Prędkości transmisji Ethernet | 10/100 Mbit/s |
| Ilość złączy Ethernet | 1 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -20 °C |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| EMC wg standardu... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
| Typ obudowy UL | typ 1 |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Typ połączenia | M12 ,12-stykowy zew. |
| Materiał obudowy | Zn |
| Zacisk przyłączeniowy | M12 |
| Wysokość | 320 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Głębokość | 40 mm |
| Ciężar netto | 920 g |
| Ciężar brutto | 1320 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371216 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096927 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PITreader key ye g
402260
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
dowolnie konfigurowane uprawnienia
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sztuczne
€38.80
PITreader key ye 1
402261
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sztuczne
€38.80
PITreader key ye 2
402262
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1 i 2
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sztuczne
€38.80
PITreader key ye 3
402263
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2 i 3
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sztuczne
€38.80
PITreader key ye 4
402264
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3 i 4
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sztuczne
€38.80
PITreader key ye 5
402265
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sztuczne
€38.80
PITreader key ye 5 service
402269
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader,
uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 (serwisowy)
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sztuczne
€38.80
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€79.37
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze prosteM12
(IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste
M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste
M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu:
10m
€32.45
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany,
RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm²,
długość przewodu: 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany,
RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm²,
długość przewodu: 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym
M12, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm²,
długość przewodu: 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym
M12, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm²,
długość przewodu: 20 m
€116.28
Akcesoria opcjonalne
SafetyNET p Cable
380000
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor
poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
€3.92
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Złącze wtykowe, 4-pinowe, złącze proste M12, kodowanie D,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany,
złącze nakręcane przewodu Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€36.66
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 4-pinowe, Cat5e, AWG 22 (4-żyłowe),
średnica przewodu: 6,3-6,7mm
€21.81
PIT gb color covers
G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
€8.74
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona uruchomienia wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona włączenia wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,
ikona odblokowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona blokady wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona żądania wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona zerowania wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona blokady wg IEC,
zestaw 10 sztuk
€21.90