text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT gb QLLE y up ETH

Numer produktu: G1000041
GTIN: 4046548104301
PITgatebox z kartą PITreader Card (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kartą PITreaderCard, połączenie od góry, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielona, niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta

Sztuka

Cena

€511.09

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PITgatebox z kartą PITreader Card (moduł przycisków), obudowa zwyłącznikiem E-STOP (2 NZ/1 NO), 2 podświetlanymi przyciskami (każdy 1 NO) i kartą PITreaderCard, połączenie od góry, M12, 12-pinowe złącze męskie i M12, 4-pinowe złącze żeńskie, interfejs Ethernet, IP65, 5 kolorowych osłon: zielona, niebieska, czerwona, żółta i przezroczysta

Potwierdzenie CE  
UL/cUL  
UKCA  
FCC  
IC  
EAC (Europa i Azja)  
Automonitorowanie nie  
Oświetlenie LED  
Kolor lampy biały  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Typ zasilania dla U1 SELV/PELV  
Pobór mocy DC 3.5  W
Min. prąd stykowy 1  mA
Liczba styków N / C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Rodzaj zwolnienia wył. awar. Zwalniany przez obrót  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP Au  
Liczba przycisków 2  
Liczba przycisków N / O 2  
Poj. czuj. p/b EN 60947-5-1  
Materiał styku przycisku Ag  
Zasada działania czujnika PITr Transponder  
Zasilanie energią transpondera Pasywny (bez baterii)  
Częstotliwość pracy PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Izolacja galwan. wyjść S/C O Nie  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Poziom sygn. na wejściu dla 1 15 – 30 VDC  
Wejście z izol. galwaniczną Nie  
Adres IP Ethernet ust. fabr. 192.168.0.12  
Typ złącza ETHERNET int. M12x1, 4-stykowe, kodowanie D  
Prędkości transmisji Ethernet 10/100 Mbit/s  
Ilość złączy Ethernet 1  
Temperatura pracy -20  °C
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
EMC wg standardu...
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP64  
Typ obudowy UL typ 1  
Położenie montażowe dowolne  
Typ połączenia M12 ,12-stykowy zew.  
Materiał obudowy Zn  
Zacisk przyłączeniowy M12  
Wysokość 320  mm
Szerokość 40  mm
Głębokość 40  mm
Ciężar netto 920  g
Ciężar brutto 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371216  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104301  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PITreader card ye g
PITreader card ye g 402330
Karta transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader, dowolnie konfigurowane uprawnienia Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€26.50
PITreader card ye 1
PITreader card ye 1 402331
Karta transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€26.50
PITreader card ye 2
PITreader card ye 2 402332
Karta transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1 i 2 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€26.50
PITreader card ye 3
PITreader card ye 3 402333
Karta transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1, 2 i 3 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€26.50
PITreader card ye 4
PITreader card ye 4 402334
Karta transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1, 2 i 3 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€26.50
PITreader card ye 5
PITreader card ye 5 402335
Karta transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€26.50
PITreader card ye 5 service
PITreader card ye 5 service 402339
Karta transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 (serwisowy) Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€26.50
PITreader sticker ye g
PITreader sticker ye g 402340
Naklejka transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, dowolnie konfigurowane uprawnienia Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€20.01
PITreader sticker ye 1
PITreader sticker ye 1 402341
Naklejka transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€20.01
PITreader sticker ye 2
PITreader sticker ye 2 402342
Naklejka transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1 i 2 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€20.01
PITreader sticker ye 3
PITreader sticker ye 3 402343
Naklejka transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1, 2 i 3 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€20.01
PITreader sticker ye 4
PITreader sticker ye 4 402344
Naklejka transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1, 2, 3 i 4 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€20.01
PITreader sticker ye 5
PITreader sticker ye 5 402345
Naklejka transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€20.01
PITreader sticker ye 5 service
PITreader sticker ye 5 service 402349
Naklejka transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader Card, uprawnienia dla trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 (serwisowy) Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sztuczne
€20.01
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€123.11
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€32.45
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€37.53
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€41.33
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€46.41
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€57.81
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€79.37
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze prosteM12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 10m
€32.45
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m
€116.28

Akcesoria opcjonalne

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
€3.92
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Złącze wtykowe, 4-pinowe, złącze proste M12, kodowanie D, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€36.66
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 4-pinowe, Cat5e, AWG 22 (4-żyłowe), średnica przewodu: 6,3-6,7mm
€21.81
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
€8.74
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona uruchomienia wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona włączenia wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe, ikona odblokowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona żądania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona zerowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90