Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"G1000037","name":"PIT gb stop pushbutton black plus 1","price":"53.92","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT gb stop pushbutton black plus 1
Numer produktu: G1000037
GTIN: 4046548098129
Czarny przycisk grzybkowy modułu PITgatebox ze stykiem sygnałowym,
zwolnienie przez obrót (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€53.92
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371212 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001038 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098129 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |