Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"G1000008","name":"PIT gb key switch","price":"42.4","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT gb key switch
Numer produktu: G1000008
GTIN: 4046548089615
Przełącznik kluczykowy modułu PITgatebox 2x90°, zatrzaskiwany (częśćzamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
Sztuka
Cena
€42.40
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Dane mechaniczne
| Szerokość | 29.8 mm |
| Głębokość | 29.8 mm |
| Ciężar netto | 40 g |
| Ciężar brutto | 42 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371291 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089615 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |