Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402318","name":"PIT oe ETH connector spring load","price":"9.92","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT oe ETH connector spring load
Numer produktu: 402318
GTIN: 4046548107838
Złącze do PIT oe ETH [402314] jako część zamienna, zawiera 1 x 5-pinowe
złącze wewnętrzne (sprężynowe), prosty dławik kablowy
Sztuka
Cena
€9.92
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie | Na liście UL |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 4 |
| Ciężar brutto | 5 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371292 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
| GTIN | 4046548107838 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |