text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT oe 1S-L1-M12/4

Numer produktu: 402312
GTIN: 
Podświetlany przycisk z złączem M12 4-pin, 1 N/O, rozmiar montażowy: 22,3 mm. Kolorowe płytki nie wchodzą w skład zestawu.

Sztuka

Cena

€80.98

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)