Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"751601","name":"PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"909.39","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Numer produktu: 751601
Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do PL e i SIL
CI 3, UB = 100-240 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pomocniczych,
szerokość: 90 mm, zaciski śrubowe sprężynowe, możliwość rozbudowy zap... Więcej
Cena
€909.39
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do PL e i SIL CI 3, UB = 100-240 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pomocniczych, szerokość: 90 mm, zaciski śrubowe sprężynowe, możliwość rozbudowy zapomocą rozszerzeń styków PNOZsigma.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie urządzenia |
Napięcie zasilania (V) | 100 - 240 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Pobór mocy AC | 10.5 VA |
Pobór mocy DC | 8 W |
Obwód pomiarowy
Meas. circ. frequ. range (Hz) | 50 - 60 Hz |
Wejścia
Liczba wejść | 6 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 6 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | -20%/+20% |
Wyjścia półprzewodnikowe (standard)
Izol. galw. n/bezp. SC O | Tak |
Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO | Tak |
Poziom sygnału 1 n/bezp. S/C O | UB - 2,5 VDC, 0,05 A |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 250 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Styki bezp.: AC przy UL | 250 VAC G.U. (zgodna bieguno.) |
Styki bezp.: praca pilota | |
Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60255-21-1 |
Klasa dotk. testu drgań | Klasa 1 |
Klasa dotk. testu wstrząsów | Klasa 1 |
Klasa sejsmiczna wg normy 1 | EN 60255-21-3 |
Klasa dotk. testu sejsmicznego | Klasa 0 |
Klasa dotk. testu p.wstrząsów | Klasa 1 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60255-27 |
Kategoria przepięcia | III |
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
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 98 mm |
Szerokość | 90 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 655 g |
Ciężar brutto | 665 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548086140 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.857 |