Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"750330","name":"PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"935.64","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Numer produktu: 750330
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia:
enkoder przyrostowy, czujnik zbliżeniowy, wyjścia: 2 N/O, 2 N/Z, UB:24-240 V
AC/DC, szerokość: 45 mm, monitorowanie zatrzymania, prędkość,
z... Więcej
Cena
€935.64
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: enkoder przyrostowy, czujnik zbliżeniowy, wyjścia: 2 N/O, 2 N/Z, UB:24-240 V AC/DC, szerokość: 45 mm, monitorowanie zatrzymania, prędkość, zakres prędkości, położenie, kierunek, napięcie analogowe (ścieżka S), obsługa wyświetlacza push & turn, zaciski wtykowe śrubowe, z rozszerzeniem styków PNOZsigma.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
P_ZULASSUNG_CCC
P_ZULASSUNG_CE P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) P_ZULASSUNG_TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 - 240 V |
Typ napięcia zasilania U1 | P_VERSORG_U_ART_1_DC |
Pobór mocy AC | 9 |
Pobór mocy DC | 5.5 |
Napięcie zasilania 2 (V) | 48 - 240 V |
Typ napięcia zasilania U2 | P_VERSORG_U_ART_2_AC |
Tolerancja U2 | P_TOLERANZ_U_2_-15 %/+10 % |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt |
Wejście przełącznika zbliżeniowego
F.prog.bez hist.czuj.zbl.mon. | P_NS_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz |
Wejście enkodera inkrementalnego
Liczba wejść czujników inkreme |
1
1 |
Przyłącze (enkoder inkrement.) | P_IG_ANSCHLUSS_RJ-45-Buchsenstecker, 8polig |
Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz | P_IG_EIN_PHASE_DIFF_SIGNALE_90° ±30° |
Progr.funk.bez inkr.histerezy | P_IG_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz |
Wejście resetowania
Wejścia półprzewodnikowe | 4 |
Wyjścia analogowe
Ilość wyjść analogowych | 1 |
Rodzaj wyjść analogowych | P_AUSGANG_ANALOG_ART_Strom |
Zakres sygn. wyj. analogowych |
P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_4 .. 20 mA
P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_0 .. 20 mA |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 4 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | P_GEBRAUCHSKATEGORIE_DC-12 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 4 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 4 |
Kategoria AC15/DC13sta. | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 3 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Styki bezp.: AC przy UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_240 V AC G.U. (same polarity) |
Materiał styku przekaźnika | P_KONT_MAT_AgCuNi |
Dane dodatk.styku przekaźnika | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | P_KLIMA_EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -20 - 55 °C |
Klasa wilgotności | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Dozwolona kondensacja? | P_BETAUUNG_unzulässig |
EMC wg standardu... |
P_EMV_NORM_EN 60947-5-1
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-3 P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | P_UMW_SCHWING_EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Stopień ochrony obudowy | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP30 |
Rodzaj ochrony zacisków | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Times
Czas reakcji wzg. wart. limitu | P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | P_EINBAULAGE_waager. auf Hutschiene |
Materiał obudowy części dolnej | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Materiał górnej części obudowy | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Zacisk przyłączeniowy | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme |
Styl zacisków | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Przewód elasty. c/s Info AWG | P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG |
Wysokość | 98 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 405 g |
Ciężar brutto | 425 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
Dostępne wejście SCIP | tak |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371811 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001448 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
GTIN | 4046548062397 |
Tom | 0.600 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Specjalny przewód do bezpośredniej konfiguracji PNOZ s30, l = 1,5 m.
€60.59

PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic,
3 x 15-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwośćmocowania do
szyn górnych.
€259.74

PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic,
3 x 9-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwość mocowaniado szyn górnych.
€179.52

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla ELAU.
€109.89

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Przewód ze złączem 15-pin, D-Sub do puszki adaptera PNOZ msi b1(773880),
długość przewodu 0,3 m.
€38.96

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Uchwyt na kartę chip, dla PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€11.87

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 7,5 m, dla ELAU.
€122.05

PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze
enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla Bosch Rexroth.
€107.30

PNOZ msi S25
773872
Uniwersalny adapter, 25-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€217.17

PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze
enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 5 m, dla Bosch Rexroth.
€114.82

PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. X1/X2/X3
8-stykowe i X4, 4-stykowe, do obudowy 45 mm.
€43.84

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla PMCtendo.
€109.89

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ
msXp i PNOZ s30, 1,5 m.
€36.62

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ
msXp i PNOZ s30, 2,5 m.
€38.23

PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla PARKER HD.
€108.00

PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze
enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Bosch Rexroth.
€109.89

PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ
msXp i PNOZ s30, 5 m.
€44.17

PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack wraz z adapterem karty SIM i czytnikiem kartchip
PNOZsigma.
€163.47

€179.52

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.
€33.81

PNOZ msi S15
773871
Uniwersalny adapter, 15-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€189.24

PNOZ msi S09
773870
Uniwersalny adapter, 9-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€165.20

SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack wraz z adapterem karty SIM.
€102.17

€11.87

PNOZ Chip Card Reader
779230
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
€89.46

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 20-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla FANUC.
€234.55

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, przewód adaptera do
monitorowania prędkości obrotowej na ELAU PACDrive3.
€154.50

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Lenze.
€109.89

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Przewód ze złączem 25-pin, D-Sub do puszki adaptera PNOZ msi b1(773883),
długość przewodu 2,5 m.
€48.79

PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p do enkodera Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
€107.87

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla ELAU.
€107.30

PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Puszka adaptera do modułu monitorowania prędkości, PNOZmulti Classic,
3 x 25-stykowe złącze D-Sub, 2 x gniazdo, 1 x złącze, możliwośćmocowania do
szyn górnych.
€191.69

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla SEW.
€109.89

PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,15-stykowy,
2,5 m, wyjście przewodu z lewej strony, dla Siemens Heidenhain.
€109.89

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy,
2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
€107.87

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla SEW.
€107.30

PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,15-stykowy,
2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.
€109.89

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera,
dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Rockwell.
€109.89

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, przewód adaptera do
monitorowania prędkości obrotowej na ELAU PACDrive3.
€146.52

PNOZ msi b4 Box
773845
Ekranowana puszka połączeniowa PSEN msi b4, do podłączenia
enkodera przyrostowego do czujnika zbliżeniowego, z rezystorem/bezrezystora,
z dodatkowym zasilaniem dla czujnika zbliżeniowego.
€72.54
Pasuje do

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
Licencja PNOZsigma Configurator, do konfigurowania PNOZ s30,
bez ograniczeń czasowych, licencja przypisana do miejsca pracy.
€314.18

PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
Licencja PNOZsigma Configurator, do konfigurowania PNOZ s30,
ograniczona czasowo do 1 roku, licencja przypisana do miejsca pracy.
€105.44