Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"750012","name":"PNOZ s Set2screw terminals 45mm","price":"50.65","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
Numer produktu: 750012
GTIN: 4046548050769
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =
1 szt. X3/X48
stykowe i X1/X2, 4-stykowe, do obudowy 45 mm.
Sztuka
Cena
€50.65
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
| Zgodność z RoHS | tak |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371392 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548050769 |
| Tom | 0.172 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |