Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"374290","name":"PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2","price":"10.34","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FN"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
Numer produktu: 374290
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych sprężynowych, opakowaniejednostkowe = 1 szt. P1 i 1 szt. P2.
Cena
€10.34
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
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371691 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002586 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548017410 |
Tom | 0.230 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |