Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"402330","name":"PITreader card ye g","price":"25.73","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PITreader card ye g
Numer produktu: 402330
Karta transponderowa do systemu uwierzytelniania PITreader,
dowolnie konfigurowane uprawnienia
Kolor: żółty
Materiał: Tworzywo sztuczne
Cena
€25.73
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Zasada działania czujników | Transponder |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15g |
Stopień ochrony obudowy | IP68 |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | beliebig |
Materiał obudowy | PVC |
Wysokość | 85.59999999999999 |
Szerokość | 54 |
Głębokość | 0.8 |
Ciężar netto | 6 |
Ciężar brutto | 7 |
Transpondera
Zasilanie energią transpondera | passiv (batterielos) |
Częstotliwość pracy | 13,56 MHz |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548105087 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27280402 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002996 |
Tom | 0 |