Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"354.22","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSnet GW1 MOD-CAN
Numer produktu: 311602
PSSnet, brama, konwerter protokołów pomiędzy ModBus/TCP i CANopen,
obsługuje CiA 301 V4.2.0, do użytku ze sterownikami PSS, PMI,
PMCprimo, port RJ45, 9-pinowe złącze wtykowe D-Sub, napięcie zasilania2... Więcej
Cena
€354.22
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSnet, brama, konwerter protokołów pomiędzy ModBus/TCP i CANopen, obsługuje CiA 301 V4.2.0, do użytku ze sterownikami PSS, PMI, PMCprimo, port RJ45, 9-pinowe złącze wtykowe D-Sub, napięcie zasilania24 V DC, bufor 20 ms.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 3 W |
Interfejs Fieldbus
Złącze fieldbus | CANopen |
Rodzaj urządzenia Fieldbus | Podrzędne |
Nazwa protokołu Fieldbus | CiA 301 V4.2.0 |
Dozwolony adr. stacji fieldbus | 0 - 99 d |
Prędkości transmisji |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
Magistrala przyłącz. Fieldbus | 9-pinowe złącze męskie D-Sub |
Izolacja galwaniczna fieldbus | Tak |
Typ izolacji galwanicznej | Izolacja robocza |
MODBUS
Ilość złączy MODBUS | 8 |
Połączenie Modbus | RJ45 |
Rodzaj urządzenia Modbus | Serwer |
Tryby pracy Modbus |
Auto-MDIX
Autonegocjacja |
Wyb.szybk.transf.Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Izolacja galw. Modbus | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Napięcie CANopen i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Izolacja potencjałowa 2 między | Napięcie modbus i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 2 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy, wtykowy
Zaciski sprężynowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 96 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 114.3 mm |
Ciężar netto | 90 g |
Ciężar brutto | 110 g |
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Kod EAN | 4046548074017 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |
Tom | 0 |
Akcesoria obligatoryjne
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Zaciski sprężynowe, do modułów fieldbus w PNOZ mm0.xp, 1 kpl.
€7.23
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Zacisk śrubowy wtykowy, moduły fieldbus w PNOZ mm0.xp, 1 kpl.
€7.23