Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"311502","name":"PCOM sec br2","price":"530.8","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PCOM sec br2
Numer produktu: 311502
PCOM, SecurityBridge, serwer VPN do budowy tunelu VPN,
obsługuje certyfikaty X.509, 2 porty RJ45, port USB,
1 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe, 2 A, jednobiegunowy, zasilaniemodułu 24 V DC 0,32 A,
z... Więcej
Cena
€530.80
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PCOM, SecurityBridge, serwer VPN do budowy tunelu VPN, obsługuje certyfikaty X.509, 2 porty RJ45, port USB, 1 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe, 2 A, jednobiegunowy, zasilaniemodułu 24 V DC 0,32 A, zasilanie peryferiów 24 V DC 2 A, zintegrowany serwer www, obsługuje bezpieczne uwierzytelnianie i komunikację ze sterownikami PSS4000 i ze sterownikami kompaktowymi PNOZmulti.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 5.5 W |
Przeznaczenie U2 | Zasilanie peryferyjne |
Napięcie zasilania 2 (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
Wejścia
Ilość wejść cyfrowych |
1
1 |
Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Typ wejścia wg EN 61131-2 | 3 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 1 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Port USB
Liczba interfejsów hosta USB | 1 |
Interfejs Ethernet
Adres IP Ethernet ust. fabr. | 192.168.222.1 |
Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
Prędkości transmisji Ethernet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Interfejs CANopen
Ilość złączy Ethernet | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Zasilanie peryf. i modułu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja podstawowa |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | pionowo |
Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk sprężynowy
Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 96 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 111.5 mm |
Ciężar netto | 170 g |
Ciężar brutto | 180 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Kod EAN | 4046548086003 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
Tom | 0.617 |
Akcesoria obligatoryjne
Set4 Screw Terminals
750016
Zestaw wtykowych zacisków śrubowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa,sterowniki kompaktowe PNOZmulti 2.
€8.84
Set4 Spring Terminals
751016
Zestaw zacisków sprężynowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa, sterownikikompaktowe
PNOZmulti 2.
€8.84