Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"261908","name":"RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple","price":"1357.52","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0330","00101002067091","0010100206709180NM"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple
Numer produktu: 261908
GTIN:
Licencja na obsługę serwera PVIS OPC na PC w systemie
Windows. Do połączenia systemów sterowania Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)poprzez
złącze szeregowe lub Ethernet i dodatkowych urządzeń diagnostycznych(PC,
PMIopen).
Sztuka
Cena
€1,357.52
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Licencja na obsługę serwera PVIS OPC na PC w systemie Windows. Do połączenia systemów sterowania Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)poprzez złącze szeregowe lub Ethernet i dodatkowych urządzeń diagnostycznych(PC, PMIopen).
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242501 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 39122216 |