text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

MM A MINI-IO CAB99 1.5m

Numer produktu: 772200
GTIN: 4046548079111
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 1,5m.

Sztuka

Cena

€61.51

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
 
Temperatura pracy 0  
60  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Przyłącze typu 1 8-pinowe złącze męskie Mini-IO  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Długość przewodu 1.5  
Tolerancja długości kabla K1 +/- 0,15 m  
Kolor izolacji przewodu 1 Zielony podobny do RAL6018  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 8 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6  
6  
Przekrój przewodu 0.14  
0.14  
Ekranowanie K1 tak  
Liczba przewodów 8  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20233  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Ciężar netto 95  
Ciężar brutto 105  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6c  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060313  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548079111  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1