text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ m EF 8DI4DO

Numer produktu: 772142
GTIN: 4046548069402
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.

Sztuka

Cena

€329.26

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Zakres zastosowań Fail-safe  
 
Przeznaczenie U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -20 %/+25 %  
Izolacja potencjałów U2 ja  
Przeznaczenie UINT1 Versorgung des Moduls  
Źródło napięcia wewnętrznego über Basisgerät  
Typ napięcia UINT1 DC  
Dopuszczalne obciążenia ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Ilość wejść cyfrowych 8  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów nein  
Izolacja potencjałowa S/C O ja  
Odporność wyj. S/C na zwarcie ja  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między HL-Ausgang und Systemspannung  
Typ izolacji potencjałowej 1 Basisisolierung  
Położenie montażowe waager. auf Hutschiene  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Styl zacisków steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 101.4  
Szerokość 22.5  
Głębokość 120  
Ciężar netto 105  
Ciężar brutto 115  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242204  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069402  
Tom 0.373  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.
€30.44
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.
€30.44

Akcesoria opcjonalne

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
€48.88

Alternatywa

PNOZ m EF 4DI4DOR
PNOZ m EF 4DI4DOR 772143
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 4 bezpieczne wejścia cyfrowe, 4 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe.
€388.46
PNOZ m EF 8DI2DOT
PNOZ m EF 8DI2DOT 772144
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 2 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowedwubiegunowe.
€589.69

Pasuje do

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 , jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.
€691.45
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Ethernet zprzełącznikiem, pamięć USB 20.
€525.98
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, POWERLINK.
€367.40
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń umożliwiający bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowychsterowników PNOZmulti 2.
€255.08
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,bezpieczny moduł komunikacyjny SafetyNET p RTFL dla PNOZ m Bx.
€510.65