Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772102","name":"PNOZ m B1 Burner","price":"822.49","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ m B1 Burner
Numer produktu: 772102
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
jednostka bazowa, możliwość rozbudowy, złącze komunikacyjne, 2interfejsy Ethernet,
pamięć USB, specjalnie do zastosowań w palnikach.
UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmianie. Nie ma on wpływu na funkcjonalność urządzenia.
Więcej informacji na Sales Information – 229402 .
Cena
€822.49
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus KOSHA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie systemu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 18.5 W |
Wyjścia zegara testowego
Ilość wyjść taktowania testowe | 4 |
Interfejs Ethernet
Adres IP sieci Ethernet | 169.254.60.1 |
Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
Prędkości transmisji Ethernet |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Interfejs CANopen
Ilość złączy Ethernet | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk klatkowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 101.4 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 120.2 mm |
Ciężar netto | 209 g |
Ciężar brutto | 219 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548096514 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242207 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000236 |
Tom | 0.560 |
Akcesoria opcjonalne
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Podstawowa licencja serwisowa PNOZmulti Configurator, do prowadzeniaprac serwisowych bez możliwości programowania, klucz licencyjnyumożliwiający korzystanie
w stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiający korzystanie
z funkcji serwisowych. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowaniemożna pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€223.51
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Podstawowa licencja serwisowa PNOZmulti Configurator,
do prowadzenia prac serwisowych
bez możliwości programowania na dodatkowej stacji roboczej, kluczlicencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga: Niezawiera
oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmyPilz.
€83.55
RJ45 Connector
380401
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 8-pinowe, Cat6a, złącze IDC, AWG
22, średnica przewodu: 5,5-8,5mm
€18.96
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licencja użytkownika PNOZmulti Configurator, wersja pełna
do wykorzystania na dodatkowej stacji roboczej, klucz licencyjny
umożliwiający włączenie pełnej funkcjonalności, ważna tylko przyrozszerzeniu licencji podstawowej.
Uwaga: Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze stronygłównej firmy Pilz.
€180.11
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade licencji serwisowej PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia
posiadanej wersji licencji,
klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga:Nie zawiera oprogramowania!
Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€100.15
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade licencji serwisowej PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia
posiadanej wersji licencji,
klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga:Nie zawiera
oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmyPilz.
€54.14
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Zaktualizuj licencję, aby przejść z obecnej
licencji podstawowej na pełną wersję oprogramowaniaPNOZmultiConfigurator,
uzyskaj klucz zapewniający pełną funkcjonalność.
€217.00
Akcesoria obligatoryjne
Set4 Screw Terminals
750016
Zestaw wtykowych zacisków śrubowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa,sterowniki kompaktowe PNOZmulti 2.
€8.84
Set4 Spring Terminals
751016
Zestaw zacisków sprężynowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa, sterownikikompaktowe
PNOZmulti 2.
€8.84