Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"4105418","name":"PMCtendo DD4.06/112/230-480V","price":"5774.87","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCtendo DD4.06/112/230-480V
Numer produktu: 4105418
GTIN: 4046548032659
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral
brake resistor.
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€5,774.87
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie główne |
| Napięcie zasilania (V) | 230 - 480 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC |
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Sekcja zasilania
| Peak current for 5 s | 12 A |
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych | 2 |
| Typ wejść analogowych | Napięcie |
| Rozdzielczość wejść analog. |
14
Bit 12 Bit |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych | 4 |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Wyjścia analogowe
| Ilość wyjść analogowych | 2 |
| Rodzaj wyjść analogowych | Napięcie |
| Rozdzielczość wyjść analogowyc | 10 Bit |
Interfejs CANopen
| Ilość złączy CANopen | 1 |
Interfejs szeregowy
| Ilość złączy RS-232 | 1 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 325 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Głębokość | 265 mm |
| Ciężar netto | 4000 g |
| Ciężar brutto | 5100 g |
Środowisko
| Zgodność z RoHS | tak |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27023101 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032659 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |