Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176380","name":"Brake resistor 600W/66R/T/U","price":"447.57","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Brake resistor 600W/66R/T/U
Numer produktu: 8176380
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66
Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Cena
€447.57
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Kod EAN | 4046548065336 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27023291 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002025 |
Tom | 0 |